Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
W przeciwieństwie do popularnych zespołów wałów, model Thomson 60 Case LinearRace jest produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości w zakładach posiadających certyfikat ISO9000:2000. Nasze technologie są stale usprawniane dzięki odpowiedniej wiedzy zgromadzonej przez ponad 53 lata projektowania i produkcji łożysk liniowych. Stosowanie zespołów wałów 60 Case LinearRace wraz z łożyskami Thomson Ball Bushing zapewnia optymalną wydajność łożysk i okres żywotności.
Wał standardowy pełny
Zmniejszony ciężar: do instalacji hydraulicznych, okablowania itp.
Do zastosowań z pełnym podparciem
Do zastosowań z pełnym podparciem, tylko szyna
Hartowany stop stali, do większości zastosowań
Odporność na korozję: środowiska wilgotne
Odporność na korozję: zmywanie
Lekkość: aluminiowe szyny wsporcze, nieograniczony skok
Konstrukcja niskoprofilowa, średnica zakresu wału 1/2"–4"
Konstrukcja niskoprofilowa, szersza podstawa do wałów o większej średnicy
Lekkość: aluminiowe szyny wsporcze, nieograniczony skok
Konstrukcja niskoprofilowa, średnica zakresu wału 1/2"–4", stal
Konstrukcja niskoprofilowa, szersza podstawa do wałów o większej średnicy, żelazo sferoidalne
Hartowany stop stali, do większości zastosowań
Odporność na korozję: środowiska wilgotne
Nawęglana stal stopowa
Hartowany stop stali, do większości zastosowań
Odporność na korozję: środowiska wilgotne
Hartowany stop stali, do większości zastosowań
Nawęglana stal stopowa
Kliknij tutaj, aby zoptymalizować swój projekt za pomocą niestandardowego rozwiązania zespołu wałów.
Z ponad 70-letnim doświadczeniem jako jeden z niewielu dostawców, który produkuje własne precyzyjne wały do łożysk, firma Thomson zapewnia najlepszą w swojej klasie twardość i głębokość obudowy, wykończenie powierzchni, okrągłość, prostoliniowość i cylindryczność. A w przypadku zastosowania liniowych łożysk Ball Bushing® firmy Thomson trwałość i zdolność do przenoszenia obciążeń znacznie wzrasta w porównaniu z modelami konwencjonalnymi.
Zachęcamy do zapoznania się z łożyskami liniowymi Ball Bushing firmy Thomson
Gdy projekty ruchu liniowego wymagają zespołu wałów, które nie mieszczą się w naszej standardowej ofercie, wyszkoleni operatorzy firmy Thomson mogą wykonać szeroki zakres operacji obróbki specjalnej na końcówkach lub na długości wału 60 Case®, aby zapewnić dokładną część potrzebną w danym zastosowaniu. Przykłady naszych możliwości dostosowywania obejmują wiercenie i/lub gwintowanie, specjalne tolerancje, frezowanie, toczenie, wydłużone długości, specjalne powłoki/wykończenia i wiele innych.
Firma Thomson udostępnia w internecie wiele materiałów, które pomagają w podjęciu decyzji na każdym etapie procesu zakupowego zespołu wałów RoundRail:
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Zmaksymalizuj wydajność i żywotność liniowych systemów napędowych przez świadomy wybór optymalnego zespołu wałów. Wystarczy tylko zapoznać się z kilkoma kluczowymi kwestiami.
Nie czekaj na wycenę zespołu wałów przygotowanego na indywidualne zamówienie. Po prostu prześlij model 3D i uzyskaj natychmiastową wycenę i czas realizacji na dostosowany zespół wałów 60 Case LinearRace.
Prawidłowe zamocowanie zespołu wałów okrągłych jest wymagane, aby można go było stosować jako prowadnica liniowa. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się o najbardziej popularnych metodach montażu wałów.
Czym różnią się szyna okrągła i szyna kwadratowa? Skąd wiadomo, która z nich jest bardziej odpowiednia w danym zastosowaniu? Jak je zwymiarować? Poznaj podstawy technologii prowadnic liniowych i dowiedz się, jak dobrać ich wielkość do następnego zastosowania. Dodatkowo zapoznaj się z nowym narzędziem internetowym Linear Guide Component Tool.
Podczas webinarium poznasz: typy łożysk liniowych, typowe zastosowania, względy projektowe, wymagania dotyczące zastosowań, cechy opcjonalne i obliczenia projektowe.
Postęp w zakresie zdolności do przenoszenia obciążeń, trwałości i łatwości produkcji pozwolił na poszerzenie zakresu zastosowań, które mogą korzystać z niemal beztarciowego prowadzenia liniowego. Od czasu wprowadzenia w latach 70. prowadnicy liniowej z szyną o przekroju kwadratowym lub profilowanym konstruktorzy stają przed zasadniczym pytaniem: okrągła czy kwadratowa?
Daha fazla bilgiJak wybierać spośród głównych typów technologii liniowych oraz jak projektować systemy automatyki, które zapewniają optymalną wydajność, wykorzystując wymagania projektowe, a nie koszt, jako główny czynnik przy wyborze komponentów liniowych.
Daha fazla bilgiOkreślenie właściwego łożyska w danym zastosowaniu jest konieczne, aby zaoszczędzić czas i nadmierne koszty. Zrozumienie kompromisów dotyczących każdego typu łożyska jest ważne, aby dokładnie zwymiarować i wybrać właściwe łożysko do zastosowania. Niniejszy artykuł zawiera przegląd głównych typów łożysk liniowych i prowadnic, wyjaśnia sposób ich określania dla konkretnych zastosowań oraz opisuje sposób rozwiązywania typowych problemów związanych ze stosowaniem.
Daha fazla bilgiUltra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
+ ZESPÓŁ WAŁÓW 60 CASE | |||
Zespół wałów 60 Case LinearRace (calowe) | ![]() |
— | — |
60 Case LinearRace Shafting Assemblies (Inch & Metric) | ![]() |
— | — |
60 Case LinearRace Shafting Rails (Inch & Metric) | ![]() |
— | — |
Szybki wał 60 Case LinearRace – QS (metryczne) | ![]() |
— | — |
Szybki wał 60 Case LinearRace – QS (calowe) | ![]() |
— | — |
+ BLOKI WSPORCZE ZESPOŁU WAŁÓW 60 CASE | |||
Bloki wspornikowe wałów – ASB (calowe, niskoprofilowe, aluminiowe) | ![]() |
— | — |
Bloki wspornikowe wałów – ASBM (calowe, niskoprofilowe, aluminiowe) | ![]() |
— | — |
![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].